Termékek közzététele
GPAD Walk Through Access Door
Ruskin

GPAD Walk Through Access Door

The GPAD Access door is constructed with an aluminum frame and a galvanized steel panel. It features:
  • Availability in a variety of heights and widths
  • Convenient, walk-through access to duct-work interiors in low to medium pressure systems and plenums
  • Extremely low leakage of less than .1cfm/perimeter inch when door is closed
Specifikáció
  • Available in a variety of heights and widths, Ruskin's GPAD offers convenient, walkthrough access to duct-work interiors in low to medium pressure systems and plenums. Extremely low leakage of less than .1 cfm/perimeter inch is provided when door is closed (based on AMCA Standard 500 tests).

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórd-00317-183
  • TermékcsaládAccess Fittings for Air Ductwork
  • TermékcsoportAccess Doors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2009-09-09
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek