Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
ruskin/products/2aa0865f-2d43-4cf7-a625-9564ff1c52b9
Kezdőlap
Kategóriák
Ajtók
Redőnyök
Ruskin Adjustable Acoustical Louver EAL6811M
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Ruskin
Követés
Ruskin Adjustable Acoustical Louver EAL6811M
The EAL6811M Adjustable Acoustical Louver has a 6" deep frame and a 45 degree blade angle. It features:
• 30% free area.
• Sound attenuation capabilities.
• Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
rd-10
Termékcsalád
Exterior Louvers and Grilles
Termékcsoport
Acoustical Louvers
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2009-09-09
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.ruskin.com/catalog/?id=13410
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Ajtók - Redőnyök
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH
4.6
(
9
)
Letöltés
Reliable Louvers
Reliable-Stationary Heavyline Louver-6350DS
4.5
(
25
)
Letöltés
Ruskin
ELR: Stationary Louvers, Round and Semi-Round Shapes, Extruded Aluminum, Shape - A
2.9
(
14
)
Letöltés
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7330
4.6
(
10
)
Letöltés
Ruskin
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Extruded Aluminum Louver EME620DD
3.8
(
5
)
Letöltés
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF81S30
4.5
(
6
)
Letöltés