Termékek közzététele
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6375DXH
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6375DXH
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6375DXH

    The ELF6375DXH Drainable Stationary Louver is 6" deep and has a 37-1/2 degree blade angle. It features:

    • 57% free area.
    • High performance frame system with drainable head collects and removes water to provide excellent water penetration performance.
    • Drain gutter in each blade minimizes water cascade between blades.
    • Architecturally styled, hidden mullions allowing continuous line appearance up to 120".
    • Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    • All welded construction.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórd-28
    • TermékcsaládFixed Exterior Louvers and Grilles
    • TermékcsoportStationary Louvers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2009-09-09
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök