Termékek közzététele
Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL445
Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL445
    Ruskin

    Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL445

    The ACL445 Stationary Acoustical louver has 4" deep blades and a 45 degree blade angle. Its construction can be either formed steel or formed aluminum. This model features:

    • 30% Free Area
    • Insulated blades which provide weather protection and sound attenuation.
    • An architecturally pleasing appearance.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórd-3
    • TermékcsaládFixed Exterior Louvers and Grilles
    • TermékcsoportAcoustical Louvers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2009-09-09
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök