Termékek közzététele
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF6811S
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF6811S
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF6811S

    The ELF6811S Stationary Louver K-style Stormproof Blades is a 6" deep stationary louver with a 45 degree blade angle. It features:

    • 49% free area.
    • Hidden mullions for attractive appearance.
    • All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    • Low pressure drop.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórd-32
    • TermékcsaládFixed Exterior Louvers and Grilles
    • TermékcsoportStationary Louvers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2009-09-09
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök