Termékek közzététele
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF811DD
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF811DD
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF811DD

    The ELF811DD Stationary Heavyline Louver Double Drainable Blade is a stationary louver that is 4" deep, and has double drainable blades at a 45 degree blade angle. It features:

    • 44% free area.
    • Double drain gutters in each blade, and downspouts in jambs and mullions to drain water from louver for minimum water cascade from blade to blade.
    • Hidden mullions for attractive appearance.
    • All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    • Low pressure drop and low water penetration.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórd-33
    • TermékcsaládFixed Exterior Louvers and Grilles
    • TermékcsoportStationary Louvers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2009-09-09
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök