Termékek közzététele
Ruskin Steel Stationary Sightproof Louver L26
Ruskin Steel Stationary Sightproof Louver L26
    Ruskin

    Ruskin Steel Stationary Sightproof Louver L26

    The L26 Formed Steel Stationary Sightproof Louver is a 6" deep stationary louver. It features:

    • 47% free area.
    • Sightproof and vandal resistant blades.
    • Economical galvanized steel construction.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórd-61
    • TermékcsaládFixed Exterior Louvers and Grilles
    • TermékcsoportSightproof Louvers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2009-09-09
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök