Termékek közzététele
Ruskin Steel Thin Line Stationary Louver L330
Ruskin Steel Thin Line Stationary Louver L330
    Ruskin

    Ruskin Steel Thin Line Stationary Louver L330

    The L330 Thin Line Stationary louver is 4" deep and has a 30 degree blade angle. It features:

    • 53% free area.
    • Low pressure drop.
    • Economical galvanized steel construction.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórd-62
    • TermékcsaládFixed Exterior Louvers and Grilles
    • TermékcsoportStationary Louvers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2009-09-09
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök