Termékek közzététele
Ruskin Steel Stationary Stormproof Louver L530
Ruskin Steel Stationary Stormproof Louver L530
    Ruskin

    Ruskin Steel Stationary Stormproof Louver L530

    The L530 Steel Stationary K-style Stormproof Louver is 4" deep with a 30 degree blade angle. It features:

    • 45% free area.
    • Low pressure drop.
    • Economical galvanized steel construction.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórd-64
    • TermékcsaládFixed Exterior Louvers and Grilles
    • TermékcsoportStationary Louvers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2009-09-09
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok