Termékek közzététele
Ruskin Steel Stationary Weatherproof Louver L6811S
Ruskin Steel Stationary Weatherproof Louver L6811S
    Ruskin

    Ruskin Steel Stationary Weatherproof Louver L6811S

    The L6811S Steel Stationary K-Style Weatherproof Louver is 6" deep with a 45 degree blade angle. It features:

    • 42% free area.
    • Architecturally styled hidden mullions for attractive appearance.
    • Economical galvanized steel construction.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórd-69
    • TermékcsaládFixed Exterior Louvers and Grilles
    • TermékcsoportStationary Louvers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2009-09-09
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök