Termékek közzététele
Ruskin Formed Steel Adjustable Louver L745
Ruskin Formed Steel Adjustable Louver L745
    Ruskin

    Ruskin Formed Steel Adjustable Louver L745

    The L745 Adjustable Louver is 4" deep and has a 45 degree blade angle. It features:
    • 38% free area.
    • Tight shut off for excellent weather protection.
    • Rugged galvanized steel construction for long operating life.
    • Stainless steel bearing and concealed linkage to reduce operating torque requirements.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórd-70
    • TermékcsaládExterior Louvers and Grilles
    • TermékcsoportAdjustable Louvers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2009-09-09
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok