Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
ruskin/products/c00ea405-11d2-4520-90f0-182e8c78c81f
Kezdőlap
Kategóriák
Ajtók
Redőnyök
Ruskin Steel Stationary Weatherproof Louver L811
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Ruskin
Követés
Ruskin Steel Stationary Weatherproof Louver L811
The L811 Steel Stationary J-Style Weatherproof Louver is 4" deep with a 45 degree blade angle. It features:
• 45% free area.
• Architecturally styled hidden mullions for attractive appearance.
• Economical galvanized steel construction.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
rd-71
Termékcsalád
Fixed Exterior Louvers and Grilles
Termékcsoport
Stationary Louvers
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2009-09-09
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12444
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Ajtók - Redőnyök
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH
4.6
(
9
)
Letöltés
Reliable Louvers
Reliable-Stationary Heavyline Louver-6350DS
4.5
(
25
)
Letöltés
Ruskin
ELR: Stationary Louvers, Round and Semi-Round Shapes, Extruded Aluminum, Shape - A
2.9
(
14
)
Letöltés
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7330
4.6
(
10
)
Letöltés
Ruskin
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Extruded Aluminum Louver EME620DD
3.8
(
5
)
Letöltés
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF81S30
4.5
(
6
)
Letöltés