Termékek közzététele
Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM375D
Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM375D
    Ruskin

    Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM375D

    The LM375D adjustable louver is 4" deep and has a 37.5 degree blade angle when open.  It features:

    • 44% free area (4' x 4' size)
    • Blades may be closed for weather protection
    • Rugged galvanized steel construction for long operating life
    • Stainless steel bearings and concealed linkage for smooth operation
    Specifikáció
    • The LM375D adjustable louver is 4" deep and has a 37.5 degree blade angle when open.  It features:

      • 44% free area (4' x 4' size)
      • Blades may be closed for weather protection
      • Rugged galvanized steel construction for long operating life
      • Stainless steel bearings and concealed linkage for smooth operation
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórd-74
    • TermékcsaládExterior Louvers and Grilles
    • TermékcsoportAdjustable Louvers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2009-09-09
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök