Termékek közzététele
Ruskin Aluminum Wind-Driven Stationary Louver EME520DD
Ruskin Aluminum Wind-Driven Stationary Louver EME520DD
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Wind-Driven Stationary Louver EME520DD

    The EME520DD Aluminum Stationary Wind-Driven Louver has a 5" deep frame and a 20 degree blade angle. It features:

    • 44% free area.
    • Closely spaced horizontal blades that prevent the pentration of wind-driven rain.
    • Excellent pressure drop performance.
    • Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórd-97
    • TermékcsaládFixed Exterior Louvers and Grilles
    • TermékcsoportWind-Driven Louvers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2009-09-09
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok