Termékek közzététele
Ryterna r40
Ryterna r40
Ryterna r40
    Ryterna

    Ryterna r40

    R40 garage door model track system comes fully preassembled with tension springs, cables and accessories. The door with R40 type hardware is very easy and fast to fit. Durable and reliable system - fit and forget. Certified according to EN 13241-1 technical specifications Safety features according to EN 13241 Doors are tested and meet CE norm 89/107/EC. Ball bearing rollers, safe track system, reinforced frame with finger protection, anti-pinching panels - outside and inside.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóR40010100
    • TermékcsaládGarage doors
    • TermékcsoportHardware Type 40
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2014-07-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Garázskapuk
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715