Termékek közzététele
Gyproc - Concealed Ceiling
Saint-Gobain TH

Gyproc - Concealed Ceiling

Gyproc® Regular Board 9mm.

The regular gypsum board designed for smooth plastered ceilings. So that it can be installed quickly and get a beautiful ceiling work, good value for money.


Gyproc Regular Board 9mm is recommended for using with internal concealed ceiling where normal fire, structural and acoustic levels are specified.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGyproc_Concealed-Ceiling
  • TermékcsaládGyproc
  • TermékcsoportCeiling
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2024-02-06
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2400
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)9
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGipsz
  • Tervezés helyeThaiföld
  • Gyártás helyeThaiföld
  • Nettó tömeg (kg)14.69
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
  • IFC besorolásMennyezet

Termék elérhetősége

Ázsia