Termékek közzététele
Waterline recessed shower tray 90x90
Sanindusa

Waterline recessed shower tray 90x90

4.4/5 csillag4.4(7 vélemény)

Wide range of sizes adaptable to different spaces. Extra flat shower tray makes shower access easier for all users. It offers the ultimate in contemporary bathroom design. Easy accessibility to the shower area especially for older people.

Specifikáció
  • 48711 -  ø90 shower tray drain (not included).

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító107500_Waterline_recessed-shower-tray
  • TermékcsaládWaterline
  • Termékcsoportshower tray
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-06-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)20
  • Szélesség (mm)900
  • Mélység (mm)900
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFireclay
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
  • Nettó tömeg (kg)39.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011443
  • ETIM-névShower tray
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 leírásShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódC10
  • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION

Termék elérhetősége

Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText