Termékek közzététele
46 Arc undermount basin
46 Arc undermount basin
    Sanindusa

    46 Arc undermount basin

    Washbasin mounted on the underside of the countertop. Compatible with Fixing kit 45, not included.

    Specifikáció
    • With embellisher ring.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító108760_Arc_46-undermount-basin
    • TermékcsaládARC
    • Termékcsoportwashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)185
    • Szélesség (mm)460
    • Mélység (mm)460
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_92
    • Uniclass 2015 leírásUndermounted wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText