Termékek közzététele
100x45 Flux wall mounted basin
100x45 Flux wall mounted basin
    Sanindusa

    100x45 Flux wall mounted basin

    Installation wall-mounted, Without overflow.

    Specifikáció
    • Compatible with Fixing kit 43, (included). Siphon adapter ref. 4V9811 (included).

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító109780_Flux_100x45-wall-mounted-basin
    • TermékcsaládFlux
    • Termékcsoportwashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)135
    • Szélesség (mm)1008
    • Mélység (mm)454
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFireclay
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)26.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText