Termékek közzététele
77x35 Agres undermount basin
77x35 Agres undermount basin
    Sanindusa

    77x35 Agres undermount basin

    Washbasin mounted on the underside of the countertop.

    Specifikáció
    • With embellisher ring and fixing kit included (kit 45).

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító118880_Agres_77x35-undermount-basin
    • TermékcsaládAgres
    • Termékcsoportwashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)155
    • Szélesség (mm)765
    • Mélység (mm)345
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_92
    • Uniclass 2015 leírásUndermounted wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika