Termékek közzététele
Easy basin 55
Easy basin 55
Easy basin 55
Easy basin 55
    Sanindusa

    Easy basin 55

    Installation wall-mounted. Glazed on all sides. Without embellisher ring.

    Specifikáció
    • Includes Fixing Kit (code 43)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító131310_Easy_basin
    • TermékcsaládEasy
    • Termékcsoportwashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)190
    • Szélesség (mm)550
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)12.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText