Termékek közzététele
Look wall mounted toilet
Look wall mounted toilet
Look wall mounted toilet
Look wall mounted toilet
    Sanindusa

    Look wall mounted toilet

    4.1/5 csillag4.1(21 vélemény)
    Wall mounted toilet easy to clean and the perfect solution for small spaces Its modern style fits beautifully with contemporary bathrooms
    Specifikáció
    • Compatible toilet seats nbsp 2343100 -nbsp Look toilet seat with clipoff and slowclose system b 2341100 -nbsp Look toilet seat with clipoff system b
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító134032004_Look_wall-mounted-toilet
    • TermékcsaládLook
    • Termékcsoporttoilet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)364
    • Szélesség (mm)345
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)23
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 leírásWC pans
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika