Termékek közzététele
Look corner wall mounted basin
Look corner wall mounted basin
    Sanindusa

    Look corner wall mounted basin

    Installation wall-mounted. Glazed on all sides except on the backside, drain, and on the lower setting place of the mixer. With an embellished ring. Not rectified.

    Specifikáció
    • With embellisher ring and fixing kit (included).

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító134700_Look_corner-wall-mounted-basin
    • TermékcsaládLook
    • Termékcsoportwashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)162
    • Szélesség (mm)445
    • Mélység (mm)480
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)10.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika