Termékek közzététele
Sanproject bidet
Sanproject bidet
    Sanindusa

    Sanproject bidet

    Back to wall bidet, easy to clean. Domestic and hotel use. With a hole for one tap.

    Specifikáció
    • 3601-fixing kit for bidet (included).

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító139410_Sanproject_bidet
    • TermékcsaládSanproject
    • Termékcsoportbidet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)413
    • Szélesség (mm)370
    • Mélység (mm)540
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)25
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010126
    • ETIM-névBidet
    • UNSPSC névBidets
    • UNSPSC kód30181502
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika