Termékek közzététele
Urby Wall mounted bidet
Urby Wall mounted bidet
Urby Wall mounted bidet
    Sanindusa

    Urby Wall mounted bidet

    Wall mounted bidet easy to clean Small size it s the perfect solution for small spaces Domestic and hotel use
    Specifikáció
    • Compatible suport frames _not inluded_ 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur 430-Metal support for wall mounted bidet 48011-chromed embellishment ring _included_
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító140450004_Urby_wall-mounted-bidet
    • TermékcsaládUrb.y
    • Termékcsoportbidet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)251
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)475
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)16
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névBidets
    • UNSPSC kód30181502
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika