Termékek közzététele
New Wccare toilet seat with slow close cover and frontal openning
New Wccare toilet seat with slow close cover and frontal openning
New Wccare toilet seat with slow close cover and frontal openning
    Sanindusa

    New Wccare toilet seat with slow close cover and frontal openning

    Duroplast is a material that does not contain substances hazardous to the environment and therefore is compatible with the skin is anti-bacterial antistatic dust repellent and resistant to fading under UV rays This lid also has a slow close system to prevent abrupt drops ans it has a clipoff system that allows you to remove the lid for an easy cleaning The frontal open it s indicated for specific WC for disabled people
    Specifikáció
    • 2293111-fixing kit for toilet seat and cover _included_
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2293100_toilet-seat-and-cover
    • TermékcsaládNew Wccare
    • TermékcsoportToilet Seats
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)46
    • Szélesség (mm)324
    • Mélység (mm)448
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolyurea
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Seats
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 leírásWC seats and covers
    • OmniClass szám23-31 19 19 17
    • OmniClass névWater Closet Seats

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika