Termékek közzététele
New WCCare 100 hand bar
New WCCare 100 hand bar
    Sanindusa

    New WCCare 100 hand bar

    Straight grab bar for people with reduced mobility Tube diam 35mm For use as a handrail and grab bar for WCs showers or baths Stainless steel tube for easy maintenance and hygiene 40mm gap between the bar and the wall minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall reducing the risk of fracture in case of loss of balance
    Specifikáció
    • Fixings not included
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító4297213_NewWccare_supporting-bar
    • TermékcsaládNew Wccare
    • Termékcsoportaccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)85
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)116
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásKorlát
    • UNSPSC névRails
    • UNSPSC kód301031
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 leírásSupport rails
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névHealthcare Toilet Accessories
    • OmniClass szám23-17 25 13
    • OmniClass névHandrails
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika