Termékek közzététele
New ícone shower kit
New ícone shower kit
    Sanindusa

    New ícone shower kit

    Shower mixer with 2 outlets Idealrain rainshower with fixed riser and handspray Metal pin handles on the mixer and handsray holder The outlet is selected using the diverter which is integral with the flow control
    Specifikáció
    • Telescopic shower column brass single-lever mixer 200mm inox shower head with 1 function ABS hand shower with1 function 1700mm Inox shower hose ABS shower bracket
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító526670111_NewIcone_shower-kit
    • TermékcsaládNew Ícone
    • TermékcsoportTaps-Mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1455
    • Szélesség (mm)280
    • Mélység (mm)534
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 leírásShower manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika