Termékek közzététele
JULIA 1200x800x50(75) self-standing rectangular shower tray (w/ anti slip)
Sanitana

JULIA 1200x800x50(75) self-standing rectangular shower tray (w/ anti slip)

JULIA 1200x800x50(75) acrylic self-standing rectangular shower tray (with anti slip) The JULIA acrylic shower trays collection includes several models with distinct features and dimensions. From recessed to self-standing models - with an anti-slip or smooth surface - this is a particularly versatile and competitive option. Made with an acrylic cast sheet with a gloss finish, it can be complemented with Ø65mm shower wastes and, of course, the correspondent Sanitana shower enclosure and mixer system.
Specifikáció
  • Format: rectangular Type of installation: self-standing Anti slip surface: yes Available colours: white Required shower waste: Ø65mm In the box: shower tray
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS20031072500000
  • TermékcsaládJulia
  • TermékcsoportShower Trays
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-06-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)75
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Másodlagos anyagÜvegszál
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
  • Nettó tömeg (kg)13.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 leírásShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Afrika Európa Dél-Amerika Észak-Amerika