Termékek közzététele
Performance 70 CL - Slider
Sapa

Performance 70 CL - Slider

Performance 70CL is a high performance thermally broken 3-chamber system with a building depth of 70 mm.
Performance 70CL profiles have 3 chambers, coupled with a 35mm omega shaped, glass fibre reinforced polyamide strips.
Performance 70CL largely surpasses the recent thermal insulation standards and is a comprehensive solution for commercial, residential and industrial projects at a very attractive price level.
Performance 70CLis a simpler and lighter sliding door. It's suitable for patios and conservatories where the demands are not as high as in sections of outer walls. The sliding door is made of insulated aluminum profiles with a frame depth 78.7 mm (Single wing sliding doors) and 141.8< mm (single-wing telescopic). Leaf depth 32.8 mm alt. 36.8 mm. The insulation is 30 mm wide glass fiber reinforced polyamide strips. The door leaf runs quietly with stainless steel wheels on stainless steel rails.

Specifikáció
  • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa
    Watertightness EN 12208: 6B
    Windresistance EN12210: A2
    Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2
    Thermal insulation: EN ISO 10077-2:  : Uw= 1,6 W/m²K with DG

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPerformance70CL
  • TermékcsaládWindows & Doors
  • TermékcsoportAluminium Windows
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-08-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2450
  • Szélesség (mm)2300
  • Mélység (mm)70
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Single Hung Windows
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Windows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows