Termékek közzététele
Performance 70 GTI - Doors
Sapa

Performance 70 GTI - Doors

Performance 70GTI+ is a high performance thermally broken 3-chamber system with a building depth of 70 mm.
Performance 70GTI+profiles have 3 chambers, coupled with a 35mm omega shaped, glass fibre reinforced polyamide strips.
Performance  70GTI+ largely surpasses the recent thermal insulation standards and is a comprehensive solution for commercial, residential and industrial projects at a very attractive price level.
Performance  70GTI+ has a wide choice of hinges, handles and hardware to finalise your specific needs.

Specifikáció
  • Air permeability EN12207: Class A*3
    Watertightness EN 12208: 5B
    Windresistance EN12210: C3
    Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 40 dB
    Thermal insulation: EN ISO 10077-2:
    Uw= 1,6 W/m²K with DG

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPerformance70GTI
  • TermékcsaládWindows & Doors
  • TermékcsoportAluminium Windows
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-08-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)3000
  • Szélesség (mm)1500
  • Mélység (mm)70
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Single Hung Windows
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Windows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows