Termékek közzététele
FBX - Gas-Insulated Ring Main Unit up to 24 kV
FBX - Gas-Insulated Ring Main Unit up to 24 kV

    FBX - Gas-Insulated Ring Main Unit up to 24 kV

    The FBX is a fully SF6-insulated switchboard for secondary distribution networks. In its compact version (FBX-C), it acts as a Ring Main Unit, includes up to five different functions into a single tank and can be easily integrated into a substation or wind tower mast. In its extensible version (FBX-E), it becomes a fully modular switchboard suitable for industrial applications.
    Specifikáció
    • •Enhanced personnel safety: Internal arc withstand in conformity with IEC 62271-200 • SF6-insulated switchgear for secondary distribution network • SF6 switch-disconnector • Protection through fuse combination or vacuum circuit-breaker • Two versions : FBX-C (Compact), FBX-E (Extensible) • Compliant with IEC 62271-200 • Rated Voltage: 12 / 17.5 / 24 kV • Bus-bar Rated Current: 630 A • Feeder Rated Current: 630 A • Rated Short Time Withstand Current : up to 21 kA 3s (up to 25 kA 1s for 12 kV) • Internal Arc Containment : up to 25 kA 1s • Dimensions W x H x D in mm: 2 switch-disconnectors + circuit-breaker or fuse protection functions: • 1000 x 1380 x 750 • Environmental approach - end-of-life gas recovery possible - ISO 14001 approved production site.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófbx
    • TermékcsaládMV Switchgear
    • TermékcsoportFBX
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-12-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Kapcsolószerkezetek
    • IFC besorolásElektromos elosztás
    • Uniclass 2015 kódPr_60_70_36
    • Uniclass 2015 leírásHigh voltage switchgear and transformers
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMedium-Voltage Switchgear
    • OmniClass szám23-35 31 31 11
    • OmniClass névDistribution Switchgear
    • CSI UniFormat II kódD5010
    • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Dél-Amerika Afrika Észak-Amerika