Termékek közzététele
GenieEvo - Compact Modular Switchboard 3.3 - 13.8 kV
GenieEvo - Compact Modular Switchboard 3.3 - 13.8 kV

    GenieEvo - Compact Modular Switchboard 3.3 - 13.8 kV

    GenieEvo is a metal partitioned MV switchgear using a fixed pattern de-mountable vacuum circuit-breaker in series with a solid insulated 3 position disconnector. Combined with a wide range of protection modules it offers a simple and highly reliable solution for virtually any application. Designed to maximise reliability in harsh environments Insulated connections and screened disconnector Reliable bolted circuit breaker connection Evolis breaker proven technology Simple and cost effective Wide choice of standard pre engineered solutions or fully engioneered Compact design Virtually maintenance free Maintenance free disconnector Fixed pattern circuit breaker Resin encapsulated primary connections and busbar
    Specifikáció
    • Rated voltage: 13.8 kV Rated short time withstand: 25 kA/3s Rated peak making current: 67.5 kA Vacuum breaking and interuption technology Rated voltage: 13.8 kV Rated short time withstand: 25 kA/3s Rated peak making current: 67.5 kA Rated BIL: 95 kV Cable earth switch: 25 kA/3s Rated normal current: 630A / 1250A / 2000A / 2500A Rated busbar current: 1250A / 2500A Degree of protection: IP3X. Optional IP4X Cable earth switch: 25 kA/3s Rated normal current: 630A / 1250A / 2000A / 2500A Rated busbar current: 1250A / 2500A Degree of protection: IP3X. Optional IP4X Internal arc classification: AF / A-FLR 25kA 1s
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGenieEvo
    • TermékcsaládMV Switchgear
    • TermékcsoportGenieEvo
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-09-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Kapcsolószerkezetek
    • Uniclass 2015 kódPr_60_70_36_53
    • Uniclass 2015 leírásHigh voltage modular switchboards
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMedium-Voltage Switchgear
    • OmniClass szám23-35 31 31 11
    • OmniClass névDistribution Switchgear
    • CSI UniFormat II kódD5010
    • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution

    Termék elérhetősége

    Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Óceánia Európa Afrika