Termékek közzététele
SM6-24 - Modular Switchboard up to 24 kV

SM6-24 - Modular Switchboard up to 24 kV

4.4/5 csillag4.4(21 vélemény)
SM6 is a comprehensive range of composed of metal-enclosed switchgear and control-gear modular units up to 24 kV. It is easily adaptable to your specific requirements. It can contain fixed or withdraw-able circuit breaker, using SF6 or vacuum breaking technology, switch-disconnector and contractor. - rated current 400, 630 and 1250 A - short-circuit current up to 25 kA - internal arc containment: 12,5 kA/1s and 16 kA/1s with A-FL and A-FLR. Additional IAC performance for 20 kA/1s with A-FL and A-FLR upwards exhaust  Control, monitoring and protection devices providing protection of your installations, continuity of electrical supply and reducing downtime - Sepam and VIP relays - Easergy T200S remote control interface - Flair fault passage indicator
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSM6-24
  • TermékcsaládMV Switchgear
  • TermékcsoportAir-Insulated Switchgear for Secondary Distribution
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-07-02
  • Verziószám4
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Kapcsolószerkezetek
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • UNSPSC névElectrical controls and accessories
  • UNSPSC kód391215
  • Uniclass 2015 kódPr_60_70_36
  • Uniclass 2015 leírásHigh voltage switchgear and transformers
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMedium-Voltage Switchgear
  • OmniClass szám23-35 31 31 11 11
  • OmniClass névElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSI UniFormat II kódD5010
  • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution