Termékek közzététele
Kaedra - Waterproof enclosures

Kaedra - Waterproof enclosures

4.6/5 csillag4.6(8 vélemény)
Suitable for 3 to 72 modules, the waterproof enclosures provide complete protection to everything from industrial sockets to command modular devices and beyond. Simple to install and highly robust, the waterproof enclosures will guarantee your installations stay fully protected from the elements.
Specifikáció
  • The complete range of waterproof enclosures IP65 and IK09 are ideal for providing protection to push buttons, non-modular switchgear and much more. Easy to install, they will ensure you get the compatibility and flexibility you need from waterproof enclosures. Designed with complete protection of command modular devices in mind as well as industrial sockets and non-modular switchgear. Available either with or without user interface. Highly versatile. Quick and easy installation for all types of devices. Provides exceptional weather protection to modular and non-modular switchgear, industrial sockets, push buttons and more. Robust and reliable, they stand up to any weather conditions. Adaptable to all types of installations: vertical and horizontal association and wide multi-purpose range.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKaedra_A
  • TermékcsaládPanelboards & Switchboards
  • TermékcsoportModular Enclosures
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-06-08
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Kapcsolószerkezetek
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • UNSPSC névElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC kód3912
  • OmniClass szám23-35 31 15
  • OmniClass névElectrical Distribution Control Panels

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Európa