Termékek közzététele
MCSet - Medium Voltage switchgear up to 24 kV
MCSet - Medium Voltage switchgear up to 24 kV
MCSet - Medium Voltage switchgear up to 24 kV

    MCSet - Medium Voltage switchgear up to 24 kV

    3.8/5 csillag3.8(9 vélemény)
    Medium Voltage switchgear (AIS type): SF6 withdrawable circuit-breaker up to 24 kV MCset 24 kV is an indoor switchgear assembly that provides maximum user safety.It is intended to meet all electrical distribution needs from 24kV and incorporates a set of innovative solutions designed using proven techniques
    Specifikáció
    • . high performance breaking devices (SF6 technology) . digital protection and control system . designed and tested for internal arc resistance Performances: Technology: SF6 . Standard: IEC . Rated voltage: 24kV . Busbar system: Single . Rated current busbar: 3150A . Rated operational current: 2500A Rated peak withstand current: 31.5kA Internal Arc Classification: A FLR 25kA/1s - 31.5kA/0.15s Loss of service continuity: LSC 2B Partition class: PM
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómcset
    • TermékcsaládMV Switchgear
    • TermékcsoportMcSet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-02
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Kapcsolószerkezetek
    • IFC besorolásElektromos elosztás
    • UNSPSC névElectrical fittings
    • UNSPSC kód39121311
    • Uniclass 2015 kódPr_60_70_36
    • Uniclass 2015 leírásHigh voltage switchgear and transformers
    • OmniClass szám23-35 31 31 11 11
    • OmniClass névElectronic Controlled Distribution Switchgear
    • CSI UniFormat II kódD5010
    • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia