Termékek közzététele
PIX Roll on Floor - Up to 17.5 kV with floor rolling vacuum circuit breaker

PIX Roll on Floor - Up to 17.5 kV with floor rolling vacuum circuit breaker

3.4/5 csillag3.4(7 vélemény)

PIX with a roll on floor circuit breaker design provides easy rack-in/rack-out operation without the need for a separate trolley.It is an extension of the standard PIX range and delivers performances up to 17.5 kV/31.5 kA/2500 A.It is equipped with a Vacuum Circuit Breaker(EasyPact EXE & HVX) and has other functional trolleys like the metering truck and the link truck.

Specifikáció
    • Up to 17.5kV, 31.5 kA and 2500 A
    • Single busbar design
    • Highest level of service continuity LSC 2B-PM
    • Internal Arc Classification (IAC) AFLR 31.5kA 1s according to IEC62271-200
    • E2, M2 and C2 (cable charging & single capacitor bank) class circuit breaker
    • Up to 2 sets of block CTs and 6 cables/phase
    • Integrated earth switch with making capacity
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPIX_ROF
  • TermékcsaládMV Switchgear
  • TermékcsoportPIX RoF
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-07-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeIndia
  • Gyártás helyeIndia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Kapcsolószerkezetek
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • UNSPSC névElectrical fittings
  • UNSPSC kód39121311
  • Uniclass 2015 kódPr_60_70_36
  • Uniclass 2015 leírásHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClass szám23-35 31 31 11 11
  • OmniClass névElectronic Controlled Distribution Switchgear

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika