Termékek közzététele
Prisma Plus G LV Switchboard up to 630A

Prisma Plus G LV Switchboard up to 630A

4.2/5 csillag4.2(15 vélemény)
Prisma G wall-mounted and floor standing enclosures for Electrical Distribution up to 630 A , the optimised, tested and IEC compliant solution, for low voltage electrical distribution and control switchboards With Prisma G you can be sure to build 100 % Schneider Electric switchboards that are safe and optimised: All components (switchgear, distribution blocks, prefabricated connections, etc.) are perfectly rated and coordinated to work together All switchboard configurations, even the most demanding ones, have been tested You can prove that your switchboard meets the current standards, at any time You can be sure to build a reliable electrical installation and give your customers full satisfaction in terms of dependability and safety for people Prisma G with its discreet design, blends harmoniously into all tertiary buildings, including in entrance halls and passageways.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóprisma_g
  • TermékcsaládPanelboards & Switchboards
  • TermékcsoportLow Voltage Switchboard
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-04-10
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elektromos szerelvények
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • UNSPSC névElectrical boxes
  • UNSPSC kód39121303