Termékek közzététele
Clipsal Pro Series - wiring devices
Clipsal Pro Series - wiring devices
Clipsal Pro Series - wiring devices
Clipsal Pro Series - wiring devices

    Clipsal Pro Series - wiring devices

    4.1/5 csillag4.1(15 vélemény)

    Pro Series is the latest range of sockets and switches from Clipsal designed specifically for commercial applications. With robust design, gloss finish, the widest range of options in the market, Pro Series is the best choice for public buildings, educational institutions, retail and office buildings.

    Specifikáció
      • Secure skin
      • Protected Circuit ID
      • Consistent Labelling
      • Impact Deflection
      • IK08 Impact Resistant
      • Circuit ID Windows
      • Permanent circuit identification with large integrated windows.
      • Secured skin which can only be removed with a tool.
      • Large terminals for easy termination.
      • Aesthetically appealing with fresh, clean lines and beveled edges to deflect impacts, and sockets rated at IK08 for impact resistance. Available in white and black, the switches and sockets will blend into any commercial environment.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSE_Clipsal_AU
    • TermékcsaládBUILDING SYSTEMS
    • TermékcsoportWiring devices
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2019-12-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeAusztrália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
    • Uniclass 2015 kódPr_65_72
    • Uniclass 2015 leírásElectrical power products and wiring accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 27 26
    • CSI MasterFormat 2014 névWiring Devices
    • OmniClass szám23-35 37 29
    • OmniClass névModular Wiring System Switches
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Termék elérhetősége

    Óceánia