Termékek közzététele
PDL Pro Series - wiring devices

PDL Pro Series - wiring devices

4.2/5 csillag4.2(10 vélemény)

PDL Pro Series is the new range of commercial sockets and switches. The dedicated grid and skin has been designed specifically with features for commercial applications such as offices, retail, public spaces and education.

Key features of this range include, permanent circuit identification with large integrated windows, secured skin which can only be removed with a tool and large terminals for easy termination. Aesthetically appealing with fresh, clean lines and beveled edges to deflect impacts, sockets are rated at IK08 for impact resistance.

Available in white and black, Pro Series will complement any commercial environment.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSE_PDL_AU
  • TermékcsaládBUILDING SYSTEMS
  • TermékcsoportWiring devices
  • TípusShowcase (modell)
  • Megjelenés dátuma2019-12-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeAusztrália
  • Gyártás helyeAusztrália
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
  • Uniclass 2015 kódPr_65_72
  • Uniclass 2015 leírásElectrical power products and wiring accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 27 26
  • CSI MasterFormat 2014 névWiring Devices
  • OmniClass szám23-35 37 29
  • OmniClass névModular Wiring System Switches
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Óceánia