Termékek közzététele
RM AirSeT - SF6-free Gas Insulated Medium Voltage Switchgear up to 24 kV

RM AirSeT - SF6-free Gas Insulated Medium Voltage Switchgear up to 24 kV

3.9/5 csillag3.9(14 vélemény)
RM AirSet is Part of SeT Series. SF6-free GIS ring main unit (RMU) and modular MV switchgear for secondary distribution applications up to 24kV.
Specifikáció
  • RM AirSeT design is the optimal choice for Electrical Distribution Companies and Distribution Service Operators worldwide. It also provides more versatility for industrial, infrastructures, buildings or residential networks. • Traditional Ring Main Unit (RMU for MV/LV kiosk or MV switching Substation) • MV renewable distributed generation • Automatic-fast-Transfer of Sources (ATS) • Feeders to overhead lines (including reclosing sequences)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRM_AirSet
  • TermékcsaládMV Switchgear
  • TermékcsoportRM AirSet
  • TípusShowcase (modell)
  • Megjelenés dátuma2022-07-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Kapcsolószerkezetek
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • UNSPSC névSwitchgear systems
  • UNSPSC kód39121105
  • Uniclass 2015 kódSs_70
  • Uniclass 2015 leírásElectrical systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMedium-Voltage Switchgear
  • OmniClass szám23-35 31 31 11
  • OmniClass névDistribution Switchgear
  • CSI UniFormat II kódD5010
  • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution