Termékek közzététele
A1090 - Mirror, Float Glass, With SS Frame & Shelf
SEPS2BIM

A1090 - Mirror, Float Glass, With SS Frame & Shelf

A high quality 1/4" polished float glass mirror, approximately 36' H X 18' W framed in a one-piece, bright polished, stainless steel channel frame with 90° mitered corners and an integral stainless steel, stain finish, shelf. All edges of the mirror are protected by absorbing filler strips. Mirror has a galvanized steel back with integral horizontal hanging brackets and wall hanger for concealed mounting. For mounting above single wall mounted lavatories located in restroom areas, Doctor examination areas, offices, etc. May also be used above double lavatories, either wall or countertop mounted.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóA1090
  • TermékcsaládMirror
  • TermékcsoportFloat Glass
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)910
  • Szélesség (mm)460
  • Mélység (mm)150
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Tükrök
  • IFC besorolásFelszerelési elem