Termékek közzététele
A1132 - Rail, Accessory Mounting, Length As Required
SEPS2BIM

A1132 - Rail, Accessory Mounting, Length As Required

Horizontal mounting rail will consist of lock mounting devices capable of; supporting up to 75 pounds each, being repositioned, and mounting and dismounting of equipment without the use of tools. The rail must be capable of supporting medical equipment and accessories normally found in exam or patient rooms. The rail system must be capable of mounting and dismounting equipment without leaving or creating new holes in the finished surface of the wall.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóA1132
  • TermékcsaládRail
  • TermékcsoportAccessory Mounting
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)50
  • Szélesség (mm)1220
  • Mélység (mm)50
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Other
  • IFC besorolásFelszerelési elem