Termékek közzététele
A5109 - Grab Bar, 1-1/4" Dia., SS, 2 Wall, W/C Accessible
SEPS2BIM

A5109 - Grab Bar, 1-1/4" Dia., SS, 2 Wall, W/C Accessible

A 1-1/4" diameter, satin finish stainless steel, peened gripping surface, 2 wall toilet stall/ room, grab bar with concealed mounting flanges. Snap over flanges are provided to conceal mounting screws. A selection of mounting kits and concealed anchor devices are available from the manufacturers for different types of installations. Grab bar shall comply with barrier-free accessibility guidelines for structural strength. For typical water closet applications in toilet stalls and rooms where ADA (American's With Disabilities Act) requirements must be met.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóA5109
  • TermékcsaládGrab Bar
  • Termékcsoport1-1/4" Dia.
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)80
  • Szélesség (mm)145
  • Mélység (mm)80
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem