Termékek közzététele
CS200 - Sink, SS, Single Compartment
SEPS2BIM

CS200 - Sink, SS, Single Compartment

Single compartment stainless steel sink, drop-in, self-rimming, ledge-type, connected with a drain and provided with a mixing faucet. It shall also be provided with pre-punched fixture holes on 4" center, integral back ledge to accommodate deck-mounted fixtures, brushed/polished interior and top surfaces, and sound deadened. Recommended for use in suspended or U/C/B sink cabinets having a high plastic laminate or Chemsurf laminate countertop/work surface. Coordinate actual outside sink dimensions with the actual clear dimension of cabinet specified to ensure that they are compatible. For general purpose use throughout the facility.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCS200
  • TermékcsaládSink
  • TermékcsoportSS
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)300
  • Szélesség (mm)790
  • Mélység (mm)560
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásFelszerelési elem