Termékek közzététele
CS270 - Sink, Epoxy Resin
SEPS2BIM

CS270 - Sink, Epoxy Resin

One-piece cast epoxy resin sink (composition of molded epoxy resins and inert materials) connected with a drain and provided with a mixing faucet. For use in U/C/B sink cabinets and mounted under the epoxy resin countertops/work surfaces found in lab areas requiring optimum physical chemical resisting properties. For general purpose use in a lab area.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCS270
  • TermékcsaládSink
  • TermékcsoportEpoxy Resin
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)300
  • Szélesség (mm)480
  • Mélység (mm)380
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásFelszerelési elem