Termékek közzététele
D9941 - Countertop, Laminated
SEPS2BIM

D9941 - Countertop, Laminated

A 3/4" thick by 18' deep laminated countertop. The top is a high pressure laminated covered top with a splashback. The counter is used as a work surface on dental operatory cabinets. Priced per linear foot.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóD9941
  • TermékcsaládCountertop
  • TermékcsoportLaminated
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)30
  • Szélesség (mm)300
  • Mélység (mm)460
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
  • IFC besorolásFelszerelési elem