Termékek közzététele
F0860 - Table, Mobile
SEPS2BIM

F0860 - Table, Mobile

4.6/5 csillag4.6(8 vélemény)
Mobile table. The unit provides mobile or isolated freestanding work surface. Characteristics and components include 3-1/2 inch casters and attached drawer bearers. Unit is used for general work applications, primarily in dry areas.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóF0860
  • TermékcsaládTable
  • TermékcsoportMobile
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1020
  • Szélesség (mm)1520
  • Mélység (mm)760
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok
  • IFC besorolásFelszerelési elem