Termékek közzététele
F2245 - Camera, Video Surveillance, HD, IP Powered
SEPS2BIM

F2245 - Camera, Video Surveillance, HD, IP Powered

A high definition, full functional video surveillance camera. The camera is capable of full 1080p resolution at 30 frames per second while optimizing network usage with H.264, MPEG-4 and JPEG compression formats. Camera will have an open, standards-based design providing a platform for integration and operation as an independent device or as part of a surveillance network.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóF2245
  • TermékcsaládCamera
  • TermékcsoportVideo
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)80
  • Szélesség (mm)100
  • Mélység (mm)200
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Vizuális elektronikai cikkek
  • IFC besorolásFelszerelési elem