Termékek közzététele
L1670 - Centrifuge, Refrigerated, Floor Model
SEPS2BIM

L1670 - Centrifuge, Refrigerated, Floor Model

Refrigerated centrifuge. This is a floor standing unit with a solid state speed control system that has speeds ranging from approximately 150 to 6000 RPM. Other characteristics include a temperature range of -9 to +39 degrees C., dual range digital timer, rotor imbalance detection, a programmable memory and a dynamic brake with three deceleration rates. The unit also has a refrigeration system that consists of a low maintenance compressor and a coil wrapped insulated guard bowl. Used in laboratories for processing heat sensitive samples.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóL1670
  • TermékcsaládCentrifuge
  • TermékcsoportRefrigerated
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1270
  • Szélesség (mm)810
  • Mélység (mm)910
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem